Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
25590/2/25523/2/Q |
30213 |
30315 |
30324 |
32226 |
32232 |
32234 |
32236 |
32248 |
32313 |
33122 |
53178/53377 |
639174 |
67391/67322 |
BT1B329270 |
C2222 |
LM12749/710 |
LM29748/710 |
LM806649 |
M12649/610 |
NU1005 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Präzision (JIS) | Anzahl der Laufringzeilen | Anordnung | Bohrloch | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | Design | EAN | Äußerer Ring | Produktauswahl | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45.63 | 82.953 | 26.988 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316573301042 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 572.0 | ||
46.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | - | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316577326959 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 1105.0 | ||
145.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316577327192 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 3490.0 | ||
1,211.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 59.5 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316577327253 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 13710.0 | ||
696.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | 67.75 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316577449535 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 11300.0 | ||
1,795.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 84.95 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316577475992 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 23160.0 | ||
2,176.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | - | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 28670.0 | ||
2,665.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316577467812 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 29500.0 | ||
6,571.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 440 | - | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | - | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 94000.0 | ||
126.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316577327864 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 3460.0 | ||
354.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 58.43 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316577006400 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 5508.0 | ||
82.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44.45 | 95.25 | 30.958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920.0 | ||
23.19 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | 15.73 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316577298966 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 140.0 | ||
365.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 133.35 | 196.85 | 47.768 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | - | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 4640.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | 18.31 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316571304090 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 290.0 | ||
680.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Note 5 | - | - | Zylindrisch | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | 7316571206707 | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 200 °C. | 6718.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 45.237 | 15.494 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316570812701 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 114.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38.112 | 65.088 | 18.228 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316570387278 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 238.0 | ||
53.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 53.975 | - | - | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316570410471 | - | Nur Innenring (Kegel). mit Rolle | - | -30 bis + 120 °C. | 20.0 | ||
23.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 21.43 | 50.005 | 18.288 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316570861280 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 168.0 | ||
74.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | 6. Klasse | Einreihig | - | Zylindrisch | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577012876 | Without groove/lubrication holes | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 86.0 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Präzision (JIS)
Anzahl der Laufringzeilen
Anordnung
Bohrloch
Käfig
Spielraum
Stromisolierung
Design
EAN
Äußerer Ring
Produktauswahl
Dichtung
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften