Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24015-2RS5VT143C
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Güte 0 | Lagerkugeln, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Bohrloch | Zylindrisch | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Normal radial clearance |
EAN | 7316576193255 | Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring | Dichtung | Contact seals on both sides |
Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. | Ausführung | Special grease (high pressure lithium soap grease) | Gewicht(g) | 1420.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / 2RS5VT143C Serie / Kontaktdichtung beidseitig / CN / P0, die Teilenummer ist 24015-2RS5VT143C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24015-2RS5VT143C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften