Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23022-2RSVT143 |
BS2-2208-2RSVT143 |
BS2-2211 -2RSVT143 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
409.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576193095 | 3610.0 | ||
100.91 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576193019 | 592.0 | ||
124.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 943.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Güte 0 | Lagerkugeln, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Bohrloch | Zylindrisch | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Normal radial clearance |
Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring | Dichtung | Contact seals on both sides | Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. |
Ausführung | Special grease (high pressure lithium soap grease) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften