Rollenlager / ADA2LSV Serie (Teilenummern)

Rollenlager / ADA2LSV Serie
Die Auswahl der Rollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Rollenlager in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NNF5020 ADA2LSV
NNF5034 ADA2LSV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

579.47 €

1 17 Arbeitstage 73165770411284010.0002

2,757.65 €

1 4 Arbeitstage 731657729695521940.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Zweireihig Bohrloch Zylindrisch
Käfig Keiner. volles Komplementlager Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation
Design Fixed bearing Dichtung Beidseitig abdecken Temperaturbereich -20 bis + 80 °C.

Technischer Support