Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
368A/362 AQ |
592 AQ |
594 AQ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Produktauswahl | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50.8 | 88.9 | 22.28 | 7316570138276 | Complete tapered roller bearing | 498.0 | ||
41.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 123.218 | 152.4 | 30.163 | 7316570867800 | Outer ring (cup) only | 1030.0 | ||
70.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.25 | 140.787 | 39.688 | 7316571097664 | Nur Innenring (Kegel). mit Rolle | 1476.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Güte 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Anordnung | Standard version |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Sheet steel cage | Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Produktauswahl
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften