Rollenlager / BCL7C Serie

Rollenlager / BCL7C Serie
Konfigurierbar in [Breite] 58.8 mm


Die Auswahl der Rollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die feste Breite beträgt hier 58.8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

32315 BCL7C

Teilenummer
32315 BCL7C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

331.67 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 58.8 Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Einreihig
Anordnung Standard version Käfig Sheet steel cage EAN 7316579129411
Produktauswahl Complete tapered roller bearing Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Gewicht(g) 5480.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / BCL7C Serie, die Teilenummer ist 32315 BCL7C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32315 BCL7C.

Technischer Support