Rollenlager / BQ Serie

Rollenlager / BQ Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 70.01 mm / [Breite] 57.75 mm


Bei der Auswahl der Rollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der Innendurchmesser der Rollenlager liegt 70.01 mm. Die feste Breite beträgt hier 57.75 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

332330 BQ

Teilenummer
332330 BQ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

193.97 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 70.01 Breite B(mm) 57.75 Präzision (JIS) Güte 0
Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Anordnung Standard version Käfig Sheet steel cage
Produktauswahl Complete tapered roller bearing Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Gewicht(g) 2645.0

Technischer Support