Rollenlager / C3 Serie

Rollenlager / C3 Serie
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In der übergeordneten Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Rollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Weitere Arten und Dimensionen finden Sie in der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C2217 C3
C2220 C3
C2318 C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

445.43 €

1 4 Arbeitstage 73165704266702607.0

528.15 €

1 4 Arbeitstage 73165777595804963.0

755.02 €

1 4 Arbeitstage 73165777595428446.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Note 5 Bohrloch Zylindrisch Käfig Sheet steel cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 200 °C.

Technischer Support