Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22228 CCC3W33 |
23026 CCC3W33 |
23056 CCC3W33 |
23126 CCC3W33 |
23148 CCC3W33 |
23222 CCC3W33 |
23244 CCC3W33 |
23944 CCC3W33 |
24026 CCC3W33 |
24030 CCC3W33 |
24034 CCC3W33 |
24124 CCC3W33 |
24160 CCC3W33 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
791.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316576600135 | 13972.0 | ||
518.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316576654930 | 5700.0 | ||
2,848.19 € | 1 | 17 Arbeitstage | 106 | 7316576655371 | 50700.0 | ||
642.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316576603655 | 8400.0 | ||
2,749.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316576600098 | 63850.0 | ||
512.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9486.0 | ||
3,558.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316576603969 | 78250.0 | ||
1,573.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316577004734 | 12150.0 | ||
652.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316577016348 | 7670.0 | ||
915.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316577016379 | 10250.0 | ||
1,331.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316577004758 | 16940.0 | ||
648.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316577016478 | 9928.0 | ||
8,844.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316577119780 | 159700.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Güte 0 | Lagerkugeln, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Bohrloch | Zylindrisch | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance |
Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 200 °C. |
Ausführung | Standard version |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften