Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,444.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 7316571777382 | 113000.0 | ||
2,529.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 7316576654657 | 58300.0 | ||
4,196.99 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | 121 | 7316576655647 | 75700.0 | ||
7,312.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 600 | - | 7316571771113 | 144500.0 | ||
4,173.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 440 | - | 7316570153217 | 88300.0 | ||
512.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 7316576602030 | 9500.0 | ||
965.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 7316576601125 | 18500.0 | ||
1,318.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 7316576601972 | 23400.0 | ||
3,558.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 7316576657580 | 78250.0 | ||
1,573.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 7316577004741 | 12150.0 | ||
1,999.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 7316576658211 | 22950.0 | ||
2,222.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 7316570631371 | 24050.0 | ||
2,864.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 7316576658396 | 37900.0 | ||
4,150.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 340 | 460 | - | 7316571087818 | 43100.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | 106 | 7316577298355 | 65000.0 | ||
804.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 7316577016362 | 8170.0 | ||
6,568.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 360 | 540 | - | 7316577650917 | 145800.0 | ||
2,102.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 7316577005014 | 41500.0 | ||
2,319.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 7316577005045 | 50850.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Güte 0 | Lagerkugeln, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Bohrloch | Zylindrisch | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Normal radial clearance |
Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 200 °C. |
Ausführung | Standard version |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften