Rollenlager / CJAWVA405 Serie

Rollenlager / CJAWVA405 Serie
Konfigurierbar in [Breite] 138 mm


Die Auswahl der Rollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Breite liegt bei 138 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22326 CJAWVA405
22340 CJAWVA405
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

1,353.07 €

1 4 Arbeitstage --27700.0

4,507.67 €

1 4 Arbeitstage 138731657005597991100.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Note 5 Lagerkugeln, Material Stahl
Bohrloch Zylindrisch Käfig Sheet steel cage Spielraum Strongly increased radial clearance
Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 200 °C.
Ausführung For vibrating load

Technischer Support