Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
31313 CL7C
Breite B(mm) | 36.68 | Produktauswahl | Complete tapered roller bearing | Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(g) | 2314.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / 31313 CL7C / CL7C Serie, die Teilenummer ist 31313 CL7C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 31313 CL7C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften