Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
31305 DF |
31306 DF |
31318 DF |
31319 DF |
32228 DF |
32230 DF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Anordnung | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.5 | - | - | 550.0 | ||
166.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 41.5 | In X-arrangement matched bearing set >< | 7316577448125 | 820.0 | ||
1,481.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | In X-arrangement matched bearing set >< | - | 11430.0 | ||
2,263.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | In X-arrangement matched bearing set >< | - | 13500.0 | ||
3,238.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 143.5 | In X-arrangement matched bearing set >< | - | 29290.0 | ||
4,199.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 154 | In X-arrangement matched bearing set >< | 7316577449559 | 37170.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Güte 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Käfig | Sheet steel cage |
---|---|---|---|---|---|
Produktauswahl | Complete tapered roller bearing | Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Anordnung
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften