Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22205/20 E |
29236 E |
29320 E |
29328 E |
29330 E |
29338 E |
29412 E |
29414 E |
29418 E |
29432 E |
29452 E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Präzision (JIS) | Bohrloch | Spielraum | EAN | Betriebsrichtung | Äußerer Ring | Dichtung | Ausführung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | Note 5 | Zylindrisch | Normal radial clearance | - | - | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring | Keiner. Lager öffnen | Standard version | 200.0 | ||
3,363.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Güte 0 | - | - | 7316571200019 | Einseitig Richtung Lager | - | - | - | 6250.0 | ||
719.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Güte 0 | - | - | 7316576608919 | Einseitig Richtung Lager | - | - | - | 3529.0 | ||
1,296.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Güte 0 | - | - | 7316576608957 | Einseitig Richtung Lager | - | - | - | 10400.0 | ||
1,220.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Güte 0 | - | - | 7316576608964 | Einseitig Richtung Lager | - | - | - | 10780.0 | ||
2,195.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Güte 0 | - | - | 7316576608414 | Einseitig Richtung Lager | - | - | - | 23140.0 | ||
547.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Güte 0 | - | - | 7316571639758 | Einseitig Richtung Lager | - | - | - | 2569.0 | ||
660.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Güte 0 | - | - | 7316576609039 | Einseitig Richtung Lager | - | - | - | 3810.0 | ||
854.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Güte 0 | - | - | 7316576609060 | Einseitig Richtung Lager | - | - | - | 7540.0 | ||
2,621.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Güte 0 | - | - | 7316576620348 | Einseitig Richtung Lager | - | - | - | 33500.0 | ||
8,094.91 € | 1 | 17 Arbeitstage | Güte 0 | - | - | 7316576613395 | Einseitig Richtung Lager | - | - | - | 95900.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Lagerkugeln, Material | Stahl | Käfig | Sheet steel cage |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -30 bis + 200 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Präzision (JIS)
Bohrloch
Spielraum
EAN
Betriebsrichtung
Äußerer Ring
Dichtung
Ausführung
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften