Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22206 EC4 |
22208 EC4 |
22211 EC4 |
22220 EC4 |
22316 EC4 |
22322 EC4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
76.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316572093597 | 276.0 | ||
88.43 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576651915 | 520.0 | ||
98.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577000071 | 818.0 | ||
315.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570721881 | 4973.0 | ||
338.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570761313 | 6276.0 | ||
909.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570970715 | 17700.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Note 5 | Lagerkugeln, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Bohrloch | Zylindrisch | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Strongly increased radial clearance |
Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 200 °C. |
Ausführung | Standard version |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften