Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Anzahl der Laufringzeilen | Design | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Einreihig | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316577061744 | 216.0 | ||
699.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Einreihig | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316577108739 | 8335.0 | ||
74.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Einreihig | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316577034861 | 504.0 | ||
82.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Einreihig | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316577292919 | 680.0 | ||
103.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Einreihig | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316570471359 | 1184.0 | ||
80.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Einreihig | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577295569 | 685.0 | ||
142.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Einreihig | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577034830 | 1250.0 | ||
270.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Einreihig | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577315021 | 2805.0 | ||
144.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Einreihig | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577720702 | 1442.0 | ||
563.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Einreihig | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577114075 | 4950.0 | ||
143.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Einreihig | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577314710 | 1758.0 | ||
208.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Einreihig | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577035004 | 3240.0 | ||
285.43 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Einreihig | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577086181 | 3886.0 | ||
347.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Einreihig | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577035905 | 6190.0 | ||
504.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 49 | Einreihig | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577062574 | 8560.0 | ||
936.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Einreihig | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577043566 | 16110.001 | ||
120.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Einreihig | Fixed bearing | 7316577725745 | 533.0 | ||
187.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Einreihig | Fixed bearing | 7316570733914 | 1118.0 | ||
246.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Einreihig | Fixed bearing | 7316570319620 | 1700.0 | ||
103.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Einreihig | Fixed bearing | 7316570473476 | 505.0 | ||
164.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Einreihig | Fixed bearing | 7316570941326 | 1533.0 | ||
699.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Einreihig | Fixed bearing | 7316577313232 | 7778.0 | ||
51.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Bearing without inner ring | 7316571179032 | 623.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | 6. Klasse | Bohrloch | Zylindrisch | Käfig | Sheet steel cage |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without groove/lubrication holes |
Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Anzahl der Laufringzeilen
Design
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften