Rollenlager / ECM Serie

Rollenlager / ECM Serie
Die Auswahl der Rollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Rollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) finden Sie weitere Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N212 ECM
NJ217 ECM
NJ222 ECM
NJ308 ECM
NU215 ECM
NU316 ECM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Design EAN Gewicht
(g)

359.95 €

1 4 Arbeitstage Floating bearing. outer ring removable on both sides7316576623745963.0

498.13 €

1 4 Arbeitstage Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o73165766235782150.0

743.67 €

1 4 Arbeitstage Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o73165766243915748.0

214.12 €

1 17 Arbeitstage Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o7316576623967789.0

268.97 €

1 4 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides73165766252371438.0

381.35 €

1 4 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides73165766239124390.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) 6. Klasse Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylindrisch
Käfig Brass cage Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation
Äußerer Ring Without groove/lubrication holes Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support