Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NU214 ECMC3 |
NU216 ECMC3 |
NU2317 ECMC3 |
NU316 ECMC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
266.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577069375 | 1321.0 | ||
286.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577313331 | 1776.0 | ||
1,037.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316572164761 | 7669.0 | ||
459.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576623929 | 4390.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | 6. Klasse | Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Bohrloch | Zylindrisch |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Brass cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance | Stromisolierung | No current insulation |
Design | Floating bearing. inner ring removable on both sides | Äußerer Ring | Without groove/lubrication holes | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Temperaturbereich | -30 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften