Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NU322 ECMC3VL0241
Präzision (JIS) | 6. Klasse | Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Bohrloch | Zylindrisch |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Brass cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance | Stromisolierung | Isolation der Außenflächen des Außenrings (bis t |
Design | Floating bearing. inner ring removable on both sides | EAN | 7316571428888 | Äußerer Ring | Without groove/lubrication holes |
Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 150 °C. | Gewicht(g) | 11888.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / ECMC3VL0241 Serie, die Teilenummer ist NU322 ECMC3VL0241.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NU322 ECMC3VL0241.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften