Rollenlager / ECMC4 Serie

Rollenlager / ECMC4 Serie
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Rollenlager in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NJ310 ECMC4

Teilenummer
NJ310 ECMC4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

237.53 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) 6. Klasse Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylindrisch
Käfig Brass cage Spielraum Strongly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation
Design Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o EAN 7316577721556 Äußerer Ring Without groove/lubrication holes
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C. Gewicht(g) 1365.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / ECMC4 Serie, die Teilenummer ist NJ310 ECMC4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NJ310 ECMC4.

Technischer Support