Rollenlager / ECMC4VA301 Serie

Rollenlager / ECMC4VA301 Serie
Zu beachten sind bei der Auswahl der Rollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In der oberen Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Rollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Die Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NJ312 ECMC4VA301
NJ316 ECMC4VA301
NU330 ECMC4VA301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Design EAN Gewicht
(g)

342.79 €

1 4 Arbeitstage Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o73165708810662181.0

557.46 €

1 4 Arbeitstage Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o73165777245194508.0

2,920.84 €

1 17 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides731657078477026300.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) 6. Klasse Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylindrisch
Käfig Brass cage Spielraum Strongly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation
Äußerer Ring Without groove/lubrication holes Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support