Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NU2217 ECML |
NU2234 ECML |
NU228 ECML |
NU2322 ECML |
NU2328 ECML |
NU232 ECML |
NU234 ECML |
NU236 ECML |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
454.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571461502 | 2824.0 | ||
2,361.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316574651856 | 28650.0 | ||
1,014.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570321777 | 8994.0 | ||
1,289.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316574521906 | 18350.0 | ||
3,014.06 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316575030926 | 35870.0 | ||
1,148.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577031570 | 14160.0 | ||
1,381.74 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316574905270 | 17640.0 | ||
1,599.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 18500.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | 6. Klasse | Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Bohrloch | Zylindrisch |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Brass cage | Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation |
Design | Floating bearing. inner ring removable on both sides | Äußerer Ring | Without groove/lubrication holes | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Temperaturbereich | -30 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften