Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NJ218 ECMLC3 |
NJ2230 ECMLC3 |
NJ2308 ECMLC3 |
NJ2313 ECMLC3 |
NJ2314 ECMLC3 |
NJ2318 ECMLC3 |
NJ306 ECMLC3 |
NU2212 ECMLC3 |
NU2220 ECMLC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Laufringzeilen | Design | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316577727916 | 2655.0 | ||
1,603.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316574879014 | 19000.0 | ||
210.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | Einreihig | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316570354560 | 1099.0 | ||
466.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316577726834 | 3796.0 | ||
607.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | Einreihig | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316577727428 | 4539.0 | ||
941.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316571411330 | 8920.0 | ||
161.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | - | 422.0 | ||
287.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | Einreihig | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316570845587 | 1182.0 | ||
729.53 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577727657 | 5247.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | 6. Klasse | Bohrloch | Zylindrisch | Käfig | Brass cage |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Slightly increased radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without groove/lubrication holes |
Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Laufringzeilen
Design
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften