Rollenlager / ECMLC4 Serie

Rollenlager / ECMLC4 Serie
Die Auswahl der Rollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Rollenlager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. Zusätzliche Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NJ2206 ECMLC4
NU2320 ECMLC4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Design EAN Gewicht
(g)

177.73 €

1 17 Arbeitstage Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o7316571411453295.0

1,243.00 €

1 17 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides731657159972413220.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) 6. Klasse Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylindrisch
Käfig Brass cage Spielraum Strongly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation
Äußerer Ring Without groove/lubrication holes Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support