Rollenlager / ECNP Serie

Rollenlager / ECNP Serie
Bei der Entscheidung über die Rollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rollenlager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Weitere Arten und Dimensionen gibt es in der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NU209 ECNP

Teilenummer
NU209 ECNP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

66.15 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) 6. Klasse Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylindrisch
Käfig Polyamide cage Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation
Design Floating bearing. inner ring removable on both sides EAN 7316570747515 Äußerer Ring Without groove/lubrication holes
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C. Gewicht(g) 423.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / ECNP Serie, die Teilenummer ist NU209 ECNP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NU209 ECNP.

Technischer Support