Rollenlager / ECP Serie

Rollenlager / ECP Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 44 - 54.5 mm / [Breite] 49 mm


Bei der Entscheidung über die Rollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rollenlager liegt 44 und 54.5 mm. Die Breite liegt bei 49 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N205 ECP
N210 ECP
N219 ECP
N313 ECP
N319 ECP
N321 ECP
NJ2203 ECP
NJ2215 ECP
NJ222 ECP
NJ226 ECP
NJ2304 ECP
NJ2306 ECP
NJ2314 ECP
NJ317 ECP
NU1007 ECP
NU1010 ECP
NU209 ECP
NU211 ECP
NU213 ECP
NU2206 ECP
NU2208 ECP
NU2209 ECP
NU2211 ECP
NU2215 ECP
NU2217 ECP
NU2309 ECP
NU2313 ECP
NU2320 ECP
NU311 ECP
NU313 ECP
NU324 ECP
NUP204 ECP
NUP208 ECP
NUP213 ECP
NUP214 ECP
NUP217 ECP
NUP218 ECP
NUP2205 ECP
NUP2209 ECP
NUP2218 ECP
NUP2307 ECP
NUP305 ECP
NUP307 ECP
NUP311 ECP
NUP312 ECP
NUP313 ECP
RNU207 ECP
RNU209 ECP
RNU310 ECP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Breite B
(mm)
Anzahl der Laufringzeilen Design EAN Gewicht
(g)

59.12 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFloating bearing. outer ring removable on both sides7316577061676133.0

103.45 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFloating bearing. outer ring removable on both sides7316577108098477.0

508.17 €

1 4 Arbeitstage --EinreihigFloating bearing. outer ring removable on both sides73165770566582834.0

273.97 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFloating bearing. outer ring removable on both sides73165771093922181.0

506.30 €

1 4 Arbeitstage --EinreihigFloating bearing. outer ring removable on both sides73165771096516206.0

750.97 €

1 4 Arbeitstage -49EinreihigFloating bearing. outer ring removable on both sides73165770518518602.0

45.57 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigStützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o731657702920193.0

170.23 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigStützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o73165770282421617.0

393.95 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigStützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o73165770354624816.0

691.32 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigStützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o73165777254626585.0

63.32 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigStützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o7316577031754217.0

77.23 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigStützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o7316577029331539.0

332.13 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigStützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o73165770282804021.9998

343.92 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigStützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o73165770341204666.0

60.65 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFloating bearing. inner ring removable on both sides7316577725189156.0

112.70 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFloating bearing. inner ring removable on both sides7316571580289274.0

57.67 €

1 12 Arbeitstage --EinreihigFloating bearing. inner ring removable on both sides7316577023230434.0

70.18 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFloating bearing. inner ring removable on both sides7316577028310657.0

98.67 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFloating bearing. inner ring removable on both sides73165770314571031.0

46.87 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFloating bearing. inner ring removable on both sides7316577027399257.0

58.77 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFloating bearing. inner ring removable on both sides7316577029225486.0

66.67 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFloating bearing. inner ring removable on both sides7316577027955524.0

80.47 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFloating bearing. inner ring removable on both sides7316577030320787.0

119.78 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFloating bearing. inner ring removable on both sides73165770653531584.0

217.20 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFloating bearing. inner ring removable on both sides73165770318222490.0

105.62 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFloating bearing. inner ring removable on both sides73165770295081297.0

223.03 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFloating bearing. inner ring removable on both sides73165770272763210.0

812.68 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFloating bearing. inner ring removable on both sides731657703972911780.0

108.38 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFloating bearing. inner ring removable on both sides73165766161291435.0

141.73 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFloating bearing. inner ring removable on both sides73165770653772200.0

812.20 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFloating bearing. inner ring removable on both sides731657704063312980.0

45.75 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFixed bearing7316577028396115.0

70.12 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFixed bearing7316577028419389.0

143.07 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFixed bearing73165771082411082.0

173.52 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFixed bearing73165770312281198.0

232.32 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFixed bearing73165771084491895.0

314.05 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFixed bearing73165770580102439.0

53.12 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFixed bearing7316577028471172.0

97.03 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFixed bearing7316577028488553.0

334.30 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFixed bearing73165770321193284.0

111.92 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFixed bearing7316577022752760.0

63.03 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFixed bearing7316577031334247.0

74.37 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFixed bearing7316577025272501.99997

140.23 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFixed bearing73165770303061498.0

192.65 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFixed bearing73165770312731905.0

198.48 €

1 17 Arbeitstage --EinreihigFixed bearing73165770312802354.0

54.90 €

1 17 Arbeitstage 44--Bearing without inner ring7316577722720226.0

71.00 €

1 17 Arbeitstage 54.5--Bearing without inner ring7316570578751329.0

136.80 €

1 17 Arbeitstage ---Bearing without inner ring7316570671551876.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) 6. Klasse Bohrloch Zylindrisch Käfig Polyamide cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without groove/lubrication holes
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.

Technischer Support