Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Design | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | Floating bearing. outer ring removable on both sides | 7316577725127 | 370.0 | ||
291.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Floating bearing. outer ring removable on both sides | 7316577313263 | 1525.0 | ||
38.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316577055958 | 138.0 | ||
44.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316577030832 | 205.0 | ||
66.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316577061096 | 441.0 | ||
56.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316577113634 | 260.0 | ||
161.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316577113788 | 2028.0001 | ||
107.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316570890068 | 1328.0 | ||
402.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316577724601 | 5017.0 | ||
469.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316577720580 | 5958.0 | ||
45.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316577028228 | 243.0 | ||
84.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316577109279 | 893.0 | ||
31.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577027795 | 109.0 | ||
36.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577061737 | 204.0 | ||
57.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577034090 | 434.0 | ||
70.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577031464 | 657.0 | ||
96.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577313430 | 1143.0 | ||
66.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577023247 | 524.0 | ||
119.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577113740 | 1422.0 | ||
128.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577723253 | 1584.0 | ||
233.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577113801 | 2490.0 | ||
263.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577031884 | 3132.0 | ||
384.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577652300 | 3780.0 | ||
77.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577113931 | 719.0 | ||
200.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577032010 | 3210.0 | ||
42.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577109132 | 234.0 | ||
122.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577038944 | 1772.0 | ||
51.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | Fixed bearing | 7316570240542 | 211.0 | ||
80.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | Fixed bearing | 7316570522150 | 509.0 | ||
100.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | Fixed bearing | 7316570731712 | 1170.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | 6. Klasse | Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Bohrloch | Zylindrisch |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Polyamide cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance | Stromisolierung | No current insulation |
Äußerer Ring | Without groove/lubrication holes | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Design
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften