Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NJ209 ECPC4 |
NJ2208 ECPC4 |
NJ2314 ECPC4 |
NJ2317 ECPC4 |
NJ315 ECPC4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
63.69 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570366792 | 441.0 | ||
78.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577652157 | 499.0 | ||
356.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570231090 | 4021.9998 | ||
547.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570354515 | 7014.0 | ||
292.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570388787 | 3374.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | 6. Klasse | Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Bohrloch | Zylindrisch |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Polyamide cage | Spielraum | Strongly increased radial clearance | Stromisolierung | No current insulation |
Design | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | Äußerer Ring | Without groove/lubrication holes | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften