Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
30217 J2Q |
31311 J2Q |
32213 J2Q |
32214 J2Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 30.5 | - | 2050.0 | ||
98.69 € | 1 | 17 Arbeitstage | 31.5 | 7316577057693 | 1510.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 33.35 | 7316577752796 | 1511.0 | ||
61.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 33.41 | 7316570681314 | 1585.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Güte 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Anordnung | Standard version |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Sheet steel cage | Produktauswahl | Complete tapered roller bearing | Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften