Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BS2-2209 K.2RSVT143 |
BS2-2211 K.2RSVT143 |
BS2-2212 K.2RSVT143 |
BS2-2213 K.2RSVT143 |
BS2-2216 K.2RSVT143 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
109.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 640.0 | ||
133.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 965.0 | ||
150.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576829154 | 1286.0 | ||
177.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576830563 | 1718.0 | ||
229.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 2500.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Güte 0 | Lagerkugeln, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Bohrloch | Konisch (1:12) | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Normal radial clearance |
Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring | Dichtung | Contact seals on both sides | Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. |
Ausführung | Special grease (high pressure lithium soap grease) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften