Rollenlager / C2217 K.C3, K□C3 Serie / gering erhöhte Lagerluft

Rollenlager / C2217 K.C3, K□C3 Serie / gering erhöhte Lagerluft
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rollenlager von SKF berücksichtigt werden. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Rollenlager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Andere Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C2217 K.C3

Teilenummer
C2217 K.C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

469.50 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Note 5 Bohrloch Konisch (1:12) Käfig Sheet steel cage
Spielraum Slightly increased radial clearance EAN 7316570405132 Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -30 bis + 200 °C. Gewicht(g) 2559.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / C2217 K.C3, K□C3 Serie / gering erhöhte Lagerluft, die Teilenummer ist C2217 K.C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C2217 K.C3.

Technischer Support