Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22244 K.CCC3W33 |
22334 K.CCC3W33 |
23060 K.CCC3W33 |
23144 K.CCC3W33 |
23148 K.CCC3W33 |
23230 K.CCC3W33 |
23244 K.CCC3W33 |
23256 K.CCC3W33 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,566.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 7316576603013 | 57900.0 | ||
2,529.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 7316576601521 | 57900.0 | ||
3,779.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 460 | - | 7316570196153 | 67000.0 | ||
2,325.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 7316576602481 | 50400.0 | ||
2,752.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 7316576602795 | 61850.0 | ||
1,318.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 7316576603914 | 22700.0 | ||
3,558.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 7316576600654 | 76050.0 | ||
7,073.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 176 | 7316571742342 | 143200.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Güte 0 | Lagerkugeln, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Bohrloch | Konisch (1:12) | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance |
Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 200 °C. |
Ausführung | Standard version |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften