Rollenlager / K□CCC4W33 Serie / wesentlich erhöhte Lagerluft / P0 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Rollenlager / K□CCC4W33 Serie / wesentlich erhöhte Lagerluft / P0 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Bei der Entscheidung über die Rollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In der oberen Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Rollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Weitere Arten und Dimensionen gibt es in der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23040 K.CCC4W33
23144 K.CCC4W33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

1,484.27 €

1 4 Arbeitstage 731657665521021441.0

2,571.67 €

1 4 Arbeitstage 731657660249850400.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Güte 0 Lagerkugeln, Material Stahl
Bohrloch Konisch (1:12) Käfig Sheet steel cage Spielraum Strongly increased radial clearance
Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 200 °C.
Ausführung Standard version

Technischer Support