Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22234 K.CCW33 |
22330 K.CCW33 |
23056 K.CCW33 |
23122 K.CCW33 |
23128 K.CCW33 |
23160 K.CCW33 |
23164 K.CCW33 |
23220 K.CCW33 |
23234 K.CCW33 |
23240 K.CCW33 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,519.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 7316576600821 | 27345.0 | ||
1,944.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 7316576654633 | 40800.0 | ||
2,848.19 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 106 | 7316577308054 | 48900.0 | ||
365.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 7316576656163 | 5343.0 | ||
750.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 7316576656255 | 9914.0 | ||
5,923.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 160 | 7316570367652 | 123200.0 | ||
6,936.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 540 | 176 | 7316570582840 | 162000.0 | ||
393.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 7316576657214 | 6400.0 | ||
2,113.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 7316576657467 | 34800.0 | ||
2,882.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 54150.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Güte 0 | Lagerkugeln, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Bohrloch | Konisch (1:12) | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Normal radial clearance |
Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 200 °C. |
Ausführung | Standard version |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften