Rollenlager / K□E Serie / CN / P5 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Rollenlager / K□E Serie / CN / P5 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rollenlager von SKF berücksichtigt werden. Die Rollenlager in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Weitere Arten und Dimensionen gibt es in der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21317 K.E
22209 K.E
22211 K.E
22309 K.E
22317 K.E
22320 K.E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

284.33 €

1 4 Arbeitstage 73165777301525373.0

72.43 €

1 17 Arbeitstage 7316572420287560.0

82.27 €

1 12 Arbeitstage 7316572450574799.0

106.45 €

1 17 Arbeitstage 73165715807601347.0

344.90 €

1 4 Arbeitstage 73165704690977129.0

579.31 €

1 4 Arbeitstage 731657037027012590.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Note 5 Lagerkugeln, Material Stahl
Bohrloch Konisch (1:12) Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance
Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 200 °C.
Ausführung Standard version

Technischer Support