Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22210 K.EC4 |
22213 K.EC4 |
22316 K.EC4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
98.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 603.0 | ||
141.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571444338 | 1496.0 | ||
338.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570861242 | 6154.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Note 5 | Lagerkugeln, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Bohrloch | Konisch (1:12) | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Strongly increased radial clearance |
Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 200 °C. |
Ausführung | Standard version |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften