Rollenlager / K□EVA405 Serie / wesentlich erhöhte Lagerluft / P5 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12 (Teilenummern)

Rollenlager / K□EVA405 Serie / wesentlich erhöhte Lagerluft / P5 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Die Auswahl der Rollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Rollenlager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) haben Sie mehr Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22314 K.EVA405

Teilenummer
22314 K.EVA405
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

291.85 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Note 5 Lagerkugeln, Material Stahl
Bohrloch Konisch (1:12) Käfig Sheet steel cage Spielraum Strongly increased radial clearance
EAN 7316570498394 Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -30 bis + 200 °C. Ausführung For vibrating load Gewicht(g) 4216.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / K□EVA405 Serie / wesentlich erhöhte Lagerluft / P5 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12, die Teilenummer ist 22314 K.EVA405.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22314 K.EVA405.

Technischer Support