Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NN3022 K.TN9SP
Präzision (JIS) | Güte 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Zweireihig | Bohrloch | Konisch (1:12) |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Polyamide cage | Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation |
Design | Floating bearing. outer ring removable on both sides | EAN | 7316572121375 | Äußerer Ring | Without groove/lubrication holes |
Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. | Gewicht(g) | 3590.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / K□TN9SP Serie / zweireihig / CN / P0 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12, die Teilenummer ist NN3022 K.TN9SP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NN3022 K.TN9SP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften