Rollenlager / K□TNSPW33 Serie / zweireihig / CN / P0 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Rollenlager / K□TNSPW33 Serie / zweireihig / CN / P0 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Bei der Auswahl der Rollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rollenlager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Die Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NN3010 K.TNSPW33
NN3013 K.TNSPW33
NN3014 K.TNSPW33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

380.85 €

1 4 Arbeitstage 7316576611100387.0

438.68 €

1 4 Arbeitstage 7316576611186663.0

465.03 €

1 4 Arbeitstage 7316576611193983.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Zweireihig Bohrloch Konisch (1:12)
Käfig Polyamide cage Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation
Design Floating bearing. outer ring removable on both sides Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.

Technischer Support