Rollenlager / K30□CCC3W33 Serie / gering erhöhte Lagerluft / P0 / kegelige Bohrung, Kegel 1:30

Rollenlager / K30□CCC3W33 Serie / gering erhöhte Lagerluft / P0 / kegelige Bohrung, Kegel 1:30
Bei der Auswahl der Rollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In der übergeordneten Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Rollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) haben Sie weitere Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24026 K30.CCC3W33
24122 K30.CCC3W33
24124 K30.CCC3W33
24132 K30.CCC3W33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

721.95 €

1 4 Arbeitstage 73165710530737565.0

576.77 €

1 4 Arbeitstage 73165770164476720.0

674.17 €

1 4 Arbeitstage 73165772984099770.0

1,547.03 €

1 4 Arbeitstage 731657700486424500.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Güte 0 Lagerkugeln, Material Stahl
Bohrloch Konisch (1:30) Käfig Sheet steel cage Spielraum Slightly increased radial clearance
Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 200 °C.
Ausführung Standard version

Technischer Support