Rollenlager / K30□CCW33 Serie / CN / P0 / kegelige Bohrung, Kegel 1:30

Rollenlager / K30□CCW33 Serie / CN / P0 / kegelige Bohrung, Kegel 1:30
Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 460 mm


Bei der Auswahl der Rollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der Außendurchmesser der Rollenlager liegt 460 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24048 K30.CCW33
24124 K30.CCW33
24132 K30.CCW33
24156 K30.CCW33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
EAN Gewicht
(g)

-

1 auf Anfrage -731657711948340900.0

674.17 €

1 4 Arbeitstage -73165776626689780.0

1,547.03 €

1 4 Arbeitstage -731657700487124500.0

-

1 auf Anfrage 4607316570017670116000.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Güte 0 Lagerkugeln, Material Stahl
Bohrloch Konisch (1:30) Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance
Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 200 °C.
Ausführung Standard version

Technischer Support