Rollenlager / MAC3 Serie (Teilenummern)

Rollenlager / MAC3 Serie
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rollenlager von SKF berücksichtigt werden. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Rollenlager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Weitere Arten und Dimensionen finden Sie in der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NU252 MAC3

Teilenummer
NU252 MAC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7,887.56 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) 6. Klasse Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylindrisch
Käfig Brass cage Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation
Design Floating bearing. inner ring removable on both sides EAN 7316577314758 Äußerer Ring Without groove/lubrication holes
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C. Gewicht(g) 68600.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / MAC3 Serie, die Teilenummer ist NU252 MAC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NU252 MAC3.

Technischer Support