Rollenlager / MLC3 Serie

Rollenlager / MLC3 Serie
Die Auswahl der Rollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Rollenlager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Weitere Arten und Dimensionen finden Sie in der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NU1052 MLC3

Teilenummer
NU1052 MLC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,444.52 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) 6. Klasse Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylindrisch
Käfig Brass cage Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation
Design Floating bearing. inner ring removable on both sides EAN 7316574092369 Äußerer Ring Without groove/lubrication holes
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C. Gewicht(g) 29467.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / MLC3 Serie, die Teilenummer ist NU1052 MLC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NU1052 MLC3.

Technischer Support