Rollenlager / Q Serie

Rollenlager / Q Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 19.062 - 159.666 mm / [Außendurchmesser] 49.244 - 182.562 mm / [Breite] 16.77 - 42.445 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Rollenlager im Bereich von 19.062 bis 159.666 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 49.244 bis 182.562 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 16.77 und 42.445 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02872/2/02820/2 Q
09067/09195 Q
25590/2/25520/2 Q
32307 Q
32920 Q
331753 Q
3780/3720 Q
39590/39520 Q
3982/3920/2 Q
48220 Q
48290 Q
687/672 Q
BT1B639405 Q
HM801346/310 Q
LM501349/310 Q
LM501349/314 Q
LM501349 Q
LM67048/010 Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Produktauswahl Gewicht
(g)

20.05 €

1 4 Arbeitstage 28.58773.04422.2257316573301011Complete tapered roller bearing466.0

24.13 €

1 4 Arbeitstage 19.06249.24419.8457316572655696Complete tapered roller bearing130.0

23.23 €

1 4 Arbeitstage 45.6382.95326.9897316573954569Complete tapered roller bearing572.0

-

1 auf Anfrage --32.75-Complete tapered roller bearing746.0

-

1 auf Anfrage --26.85-Complete tapered roller bearing1165.0

133.30 €

1 4 Arbeitstage --25.37316571125909Complete tapered roller bearing620.0

70.15 €

1 4 Arbeitstage 50.893.26430.5127316570672565Complete tapered roller bearing880.0

67.22 €

1 17 Arbeitstage 66.675112.71232.1627316570609905Complete tapered roller bearing1160.0

40.65 €

1 4 Arbeitstage 63.513112.73430.1627316573301066Complete tapered roller bearing1250.0

112.90 €

1 4 Arbeitstage 159.666182.56233.338-Outer ring (cup) only1115.0

201.58 €

1 4 Arbeitstage 127172.66441.0387316570414554Nur Innenring (Kegel). mit Rolle2170.0

157.52 €

1 4 Arbeitstage 101.6168.27542.4457316574652808Complete tapered roller bearing3461.0

47.78 €

1 4 Arbeitstage --19.75-Complete tapered roller bearing320.0

88.15 €

1 4 Arbeitstage 38.182.5530.137316570990522Complete tapered roller bearing785.0

30.40 €

1 17 Arbeitstage 41.27573.43120.7587316571081885Complete tapered roller bearing336.0

31.62 €

1 17 Arbeitstage 41.27573.43121.437316570962635Complete tapered roller bearing340.0

17.55 €

1 4 Arbeitstage 41.275---Nur Innenring (Kegel). mit Rolle220.0

17.43 €

1 17 Arbeitstage 31.7559.13116.777316572080337Complete tapered roller bearing176.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Anordnung Standard version
Käfig Sheet steel cage Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.

Technischer Support