Rollenlager / QCLNVB061 Serie

Rollenlager / QCLNVB061 Serie
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Rollenlager in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) haben Sie mehr Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T2ED070 QCLNVB061

Teilenummer
T2ED070 QCLNVB061
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

207.92 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Anordnung Standard version
Käfig Sheet steel cage EAN 7316570506952 Produktauswahl Complete tapered roller bearing
Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Gewicht(g) 2385.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / QCLNVB061 Serie, die Teilenummer ist T2ED070 QCLNVB061.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T2ED070 QCLNVB061.

Technischer Support