Rollenlager / TN9SPW33 Serie

Rollenlager / TN9SPW33 Serie
Die Auswahl der Rollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Rollenlager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Andere Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NN3022 TN9SPW33

Teilenummer
NN3022 TN9SPW33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

865.92 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Zweireihig Bohrloch Zylindrisch
Käfig Polyamide cage Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation
Design Floating bearing. outer ring removable on both sides EAN 7316577029096 Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Gewicht(g) 3580.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / TN9SPW33 Serie, die Teilenummer ist NN3022 TN9SPW33.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NN3022 TN9SPW33.

Technischer Support