Rollenlager / NN3011 TNSP / TNSP Serie

Rollenlager / NN3011 TNSP / TNSP Serie
Die Auswahl der Rollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rollenlager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Weitere Arten und Dimensionen finden Sie in der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NN3011 TNSP

Teilenummer
NN3011 TNSP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

407.65 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Zweireihig Bohrloch Zylindrisch
Käfig Polyamide cage Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation
Design Floating bearing. outer ring removable on both sides EAN 7316572120668 Äußerer Ring Without groove/lubrication holes
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Gewicht(g) 614.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / NN3011 TNSP / TNSP Serie, die Teilenummer ist NN3011 TNSP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NN3011 TNSP.

Technischer Support