Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NN3015 TNSPW33
Präzision (JIS) | Güte 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Zweireihig | Bohrloch | Zylindrisch |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Polyamide cage | Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation |
Design | Floating bearing. outer ring removable on both sides | Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. | Gewicht(g) | 1040.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / NN3015 TNSPW33 / TNSPW33 Serie, die Teilenummer ist NN3015 TNSPW33.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NN3015 TNSPW33.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften