Rollenlager / 32012 XCL7C / XCL7C Serie

Rollenlager / 32012 XCL7C / XCL7C Serie
Bei der Auswahl der Rollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Andere Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

32012 XCL7C

Teilenummer
32012 XCL7C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.70 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Anordnung Standard version
Käfig Sheet steel cage Produktauswahl Complete tapered roller bearing Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 590.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / 32012 XCL7C / XCL7C Serie, die Teilenummer ist 32012 XCL7C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32012 XCL7C.

Technischer Support