Rollenlager / 31□□□ XDF, 32□□□ XDF / XDF Serie

Rollenlager / 31□□□ XDF, 32□□□ XDF / XDF Serie
Konfigurierbar in [Breite] 80.56 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die feste Breite beträgt hier 80.56 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
31322 XDF
31326 XDF
32020 XDF
32024 XDF
32026 XDF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Präzision (JIS) Anzahl der Laufringzeilen Anordnung Käfig EAN Produktauswahl Temperaturbereich Gewicht
(g)

3,105.77 €

1 4 Arbeitstage -Güte 0EinreihigIn X-arrangement matched bearing set ><Sheet steel cage-Complete tapered roller bearing-30 bis + 120 °C.25400.0

4,428.68 €

1 4 Arbeitstage -Güte 0EinreihigIn X-arrangement matched bearing set ><Sheet steel cage-Complete tapered roller bearing-30 bis + 120 °C.39752.0

282.28 €

1 4 Arbeitstage --------3959.0

828.63 €

1 4 Arbeitstage 80.56Güte 0EinreihigIn X-arrangement matched bearing set ><Sheet steel cage7316570729245Complete tapered roller bearing-30 bis + 120 °C.6750.0

1,228.85 €

1 4 Arbeitstage -Güte 0EinreihigIn X-arrangement matched bearing set ><Sheet steel cage7316571001753Complete tapered roller bearing-30 bis + 120 °C.9900.0

Loading...

  1. 1

Technischer Support